Menu Search

Tornillo Forma ranurada M2.5 10.0 mm PA Natural

Este tornillo de cabeza plana ranurada está fabricado con nylon natural, está totalmente roscado y puede utilizarse en una amplia gama de industrias y aplicaciones. Las piezas hacen referencia a la norma ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 solo a título orientativo.
Referencia de Essentra:

10295489

Número de pieza del fabricante:

50M025045N010

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0406 €
5000 - 19999 0,0366 €
20000 + 0,0329 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

40,60 €

1000 x 0,0406 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la cabeza 4.5 mm
Altura de la cabeza 1.6 mm
Medida de la rosca M2.5
Diámetro de inclinación 0.5 mm
Longitud de la rosca 10.0 mm
Tipo de cabezal De cabeza aplanada
Tipo de impulso Forma ranurada
Material PA
Finalizar Sin acabado
Color Natural
Código de material 3926909790
Especificaciones DIN 85, ISO 1580NF E 25-128

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros