10399972
50M080125P010
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,222 € |
2500 - 9999 | 0,1998 € |
10000 + | 0,1798 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Medida de la rosca | M8 |
---|---|
Diámetro de inclinación | 1.3 mm |
Diámetro de inclinación | 0.051 in |
Longitud de la rosca | 10.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.394 in |
Tipo de cabezal | De cabeza aplanada |
Tipo de impulso | Forma cruzada |
Material | PA |
Finalizar | Sin acabado |
Color | Natural |
Código de material | 3926909790 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.