Menu Search

Tornillos cabeza plana

En stock

Los tornillos con una parte superior plana están diseñados para atornillarse por completo en un orificio avellanado. Ideales para diversas aplicaciones.

Código De La Serie: SR1923

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
158 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,2029 € - 0,2136 € 600 En stock
M2
Transparente
PC
Forma cruzada
0,036 € - 0,0445 € 4000 En stock
M3 x 0.5
Natural
Nylon 6/6
23.3 mm
Forma ranurada
0,0345 € - 0,0426 € 10878 En stock
M3 x 0.5
Natural
Nylon 6/6
6.3 mm
Forma ranurada
0,2057 € - 0,2165 € 300 En stock
M3
Transparente
PC
9.1 mm
Forma cruzada
0,3437 € - 0,3614 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
Transparente
PC
16.0 mm
Forma cruzada
1,0965 € - 1,154 € 608 En stock
M8
Transparente
PC
10.3 mm
Forma cruzada
0,2015 € - 0,212 € 5772 En stock
M3
Transparente
PC
10.0 mm
Forma cruzada
0,2112 € - 0,2224 € 98 En stock
M3
Transparente
PC
15.1 mm
Forma cruzada
0,4653 € - 0,4896 € 8297 En stock
M3
Transparente
PC
25.0 mm
Forma cruzada
0,2154 € - 0,2267 € 5245 En stock
M4
Transparente
PC
6.3 mm
Forma cruzada
0,2015 € - 0,212 € 1000 En stock
M2.6
Transparente
PC
12.0 mm
Forma cruzada
0,3847 € - 0,4056 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
Transparente
PC
Forma cruzada
0,2154 € - 0,2267 € 9294 En stock
M4
Transparente
PC
3.1 mm
Forma cruzada
0,4034 € - 0,4244 € 590 En stock
M4
Transparente
PC
12.3 mm
Forma cruzada
0,2431 € - 0,2564 € 4300 En stock
M5
Transparente
PC
5.5 mm
Forma cruzada
0,5184 € - 0,546 € 530 En stock
M5
Transparente
PC
Forma cruzada
0,7273 € - 0,7649 € 100 En stock
M6
Transparente
PC
11.7 mm
Forma cruzada
1,5287 € - 1,6094 € 712 En stock
M6
Transparente
PC
Forma cruzada
0,6709 € - 0,7064 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Transparente
PC
30.0 mm
Forma cruzada
0,2363 € - 0,2486 € 8900 En stock
M5
Transparente
PC
12.1 mm
Forma cruzada
  • de 8
Tornillo Forma cruzada M2 PC Transparente

10219119

Rango de precios
0,2136 € - 0,2029 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.1 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
Tornillo Forma ranurada M3 x 0.5 23.3 mm Nylon 6/6 Natural

10397077

Rango de precios
0,0445 € - 0,036 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.3 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de la rosca
    23.3 mm
  • Medida de la rosca
    M3 x 0.5
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
Tornillo Forma ranurada M3 x 0.5 6.3 mm Nylon 6/6 Natural

10397022

Rango de precios
0,0426 € - 0,0345 €

Niveles de existencias
10878 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.3 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de la rosca
    6.3 mm
  • Medida de la rosca
    M3 x 0.5
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
Tornillo Forma cruzada M3 9.1 mm PC Transparente

10218587

Rango de precios
0,2165 € - 0,2057 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.1 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de la rosca
    9.1 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada plana
Tornillo Forma cruzada M3 16.0 mm PC Transparente

10218624

Rango de precios
0,3614 € - 0,3437 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M8 10.3 mm PC Transparente

10219478

Rango de precios
1,154 € - 1,0965 €

Niveles de existencias
608 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.7 mm
  • Longitud de la rosca
    10.3 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada plana
Tornillo Forma cruzada M3 10.0 mm PC Transparente

10218570

Rango de precios
0,212 € - 0,2015 €

Niveles de existencias
5772 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.7 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M3 15.1 mm PC Transparente

10218617

Rango de precios
0,2224 € - 0,2112 €

Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.7 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Longitud de la rosca
    15.1 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M3 25.0 mm PC Transparente

10218655

Rango de precios
0,4896 € - 0,4653 €

Niveles de existencias
8297 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M4 6.3 mm PC Transparente

10218693

Rango de precios
0,2267 € - 0,2154 €

Niveles de existencias
5245 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.4 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    6.3 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M2.6 12.0 mm PC Transparente

10219188

Rango de precios
0,212 € - 0,2015 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    4.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.6
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M3 PC Transparente

10219225

Rango de precios
0,4056 € - 0,3847 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada plana
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Color
    Transparente
Tornillo Forma cruzada M4 3.1 mm PC Transparente

10219256

Rango de precios
0,2267 € - 0,2154 €

Niveles de existencias
9294 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.4 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    3.1 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada plana
Tornillo Forma cruzada M4 12.3 mm PC Transparente

10219300

Rango de precios
0,4244 € - 0,4034 €

Niveles de existencias
590 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    12.3 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada plana
Tornillo Forma cruzada M5 5.5 mm PC Transparente

10219331

Rango de precios
0,2564 € - 0,2431 €

Niveles de existencias
4300 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.1 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    5.5 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada plana
Tornillo Forma cruzada M5 PC Transparente

10219379

Rango de precios
0,546 € - 0,5184 €

Niveles de existencias
530 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada plana
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Color
    Transparente
Tornillo Forma cruzada M6 11.7 mm PC Transparente

10219416

Rango de precios
0,7649 € - 0,7273 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    11.7 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada plana
Tornillo Forma cruzada M6 PC Transparente

10219454

Rango de precios
1,6094 € - 1,5287 €

Niveles de existencias
712 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada plana
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Color
    Transparente
Tornillo Forma cruzada M4 30.0 mm PC Transparente

10218808

Rango de precios
0,7064 € - 0,6709 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M5 12.1 mm PC Transparente

10218846

Rango de precios
0,2486 € - 0,2363 €

Niveles de existencias
8900 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.1 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
  • Longitud de la rosca
    12.1 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada