Menu Search

Tornillo de cabeza M8 8.0 Acero inoxidable 303

Tornillo con un cabezal bajo y una cabeza hexagonal. El diseño con cabezal bajo reduce el espacio de la altura del cabezal del tornillo, lo que significa que no se requiere avellanador. Ideal para aplicaciones con un espacio mínimo.
Referencia de Essentra:

20141295

Número de pieza del fabricante:

20141295

100 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 4,21 €
100 - 249 3,79 €
250 - 749 3,38 €
750 + 2,95 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

4,21 €

1 x 4,21 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M8
d2 13.0
h1 1.5
H2 max 5.0
h3 max 3.0
l1 8.0
r1 0.4
Tipo de impulso Forma hexagonal
Material Acero inoxidable 303
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros