20202682
20202682
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 99 | 1,94 € |
100 - 249 | 1,75 € |
250 - 749 | 1,56 € |
750 + | 1,36 € |
d1 | M2.5 |
---|---|
d2 | 6.0 |
h1 | 0.6 |
H2 max | 1.6 |
l1 | 10.0 |
r1 | 0.3 |
Torque to max.Nm | 0.36 |
Tipo de impulso | Forma Torx |
Material | Acero inoxidable 303 |
Medidas de la estrella | TX 5 |
Código de material | 7318156290 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar