Menu Search

Tornillo de cabeza M3 6.0 Acero inoxidable 303

Tornillo de cabeza con una cabeza ultrabaja y forma Torx. Gracias al diseño de cabeza baja con perfil ultrabajo, el tornillo no necesita una ubicación aplanada. Ideal para aplicaciones con un margen limitado. Está fabricado en acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

20202712

Número de pieza del fabricante:

20202712

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 1,83 €
100 - 249 1,65 €
250 - 749 1,46 €
750 + 1,29 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

1,83 €

1 x 1,83 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M3
d2 7.0
h1 0.8
H2 max 2.0
l1 6.0
r1 0.4
Torque to max.Nm 0.63
Tipo de impulso Forma Torx
Material Acero inoxidable 303
Medidas de la estrella TX 6
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros