20203641
20203641
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 99 | 5,16 € |
100 - 249 | 4,65 € |
250 - 749 | 4,13 € |
750 + | 3,62 € |
d1 | M10 |
---|---|
d2 | 16.0 |
h1 | 1.5 |
H2 max | 6.0 |
h3 max | 3.5 |
l1 | 18.0 |
r1 | 0.40 |
Torque to max.Nm | 17.5 |
Tipo de impulso | Forma hexagonal |
Material | Acero inoxidable 316 |
Código de material | 7318156290 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar