Menu Search

Tornillo de cabeza M2 10.0 Acero inoxidable 316

Tornillo de cabeza con una cabeza ultrabaja y forma hexagonal. Gracias al diseño de cabeza baja con perfil ultrabajo, el tornillo no necesita una ubicación aplanada. Ideal para aplicaciones con un margen limitado. Está fabricado en material de acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

20205096

Número de pieza del fabricante:

20205096

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M2
d2 4.0
h1 0.5
H2 max 1.2
h3 max 1.2
l1 10.0
r1 0.10
Torque to max.Nm 0.16
Tipo de impulso Forma hexagonal
Material Acero inoxidable 316
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros