20205362
20205362
Cantidad | Precio unitario |
---|
d1 | M6 |
---|---|
d2 | 10.0 |
h1 | 1.2 |
H2 max | 4.0 |
h3 max | 2.2 |
l1 | 10.0 |
r1 | 0.25 |
Torque to max.Nm | 5.00 |
Tipo de impulso | Forma hexagonal |
Material | Acero inoxidable 316 |
Código de material | 7318156290 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.