Menu Search

Tornillo de cabeza M4 8.0 Acero inoxidable 303 ennegrecido

Tornillo de cabeza con una cabeza ultrabaja y forma hexagonal. Gracias al diseño de cabeza baja con perfil muy bajo, el tornillo no necesita una ubicación aplanada. Ideal para aplicaciones con un margen limitado. Ennegrecido y fabricado en material de acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

20205591

Número de pieza del fabricante:

20205591

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M4
d2 8.0
h1 0.9
H2 max 2.5
h3 max 1.5
l1 8.0
r1 0.20
Torque to max.Nm 1.10
Tipo de impulso Forma hexagonal
Material Acero inoxidable 303 ennegrecido
Finalizar Ennegrecido
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros