20205829
20205829
Cantidad | Precio unitario |
---|
d1 | M2 |
---|---|
d2 | 4.0 |
h1 | 0.5 |
H2 max | 1.2 |
h3 max | 1.2 |
l1 | 8.0 |
r1 | 0.10 |
Torque to max.Nm | 0.16 |
Tipo de impulso | Forma hexagonal |
Material | Acero inoxidable 316 ennegrecido |
Finalizar | Blackened |
Código de material | 7318156290 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar