20206581
20206581
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 99 | 6,09 € |
100 - 249 | 5,49 € |
250 - 749 | 4,87 € |
750 + | 4,26 € |
d1 | M6 |
---|---|
d2 | 12.0 |
h1 | 1.2 |
H2 max | 3.5 |
l1 | 40.0 |
r1 | 0.7 |
Torque to max.Nm | 5.20 |
Tipo de impulso | Forma Torx |
Material | Acero inoxidable 316 |
Medidas de la estrella | TX 20 |
Código de material | 7318156290 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar