20207175
20207175
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 99 | 3,38 € |
100 - 249 | 3,04 € |
250 - 749 | 2,70 € |
750 + | 2,36 € |
d1 | M3 |
---|---|
d2 | 7.0 |
h1 | 0.8 |
H2 max | 2.0 |
l1 | 5.0 |
r1 | 0.4 |
Torque to max.Nm | 0.63 |
Tipo de impulso | Forma Torx |
Material | Acero inoxidable 316 ennegrecido |
Medidas de la estrella | TX 6 |
Finalizar | Blackened |
Código de material | 7318156290 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar