Menu Search

Tornillos cautivos - Aplanados

En stock

Los tornillos cautivos son fijaciones seguras que están diseñados para mantenerse fijado al componente en el que están instalado, incluso cuando se aflojan. Esto ofrece comodidad, seguridad y facilidad de uso en una variedad de aplicaciones. Son una opción popular para aplicaciones donde los tornillos necesitan extraerse con frecuencia o donde preocupa la seguridad. El motivo es que estos tornillos quedarán fijos en su sitio y no se aflojarán. Estos tornillos suelen utilizarse en electrónica, máquinas industriales, armarios, paneles y dispositivos médicos.

Esta gama de tornillos cautivos presenta una forma hexagonal y aplanada. Las formas hexagonales son ideales para montajes de precisión y se utilizan donde hay menos superficie disponible. Se utiliza para cumplir con la directiva sobre máquinas 2006/42/EC (en general, ISO 1207), que exige que las fijaciones se mantengan unidas a protecciones fijas o aplicaciones cuando se extraen.

Los tornillos están fabricados en acero inoxidable, que es resistente a la corrosión y levemente magnético.

Tenga en cuenta que, como estos tornillos tienen un diámetro de vástago más pequeño, no deberían apretarse hasta la tensión sugerida para un tornillo idéntico con el mismo tamaño de rosca.

  • Son una opción popular para aplicaciones donde los tornillos necesitan extraerse con frecuencia o donde preocupa la seguridad.
  • Las formas hexagonales son ideales para montajes de precisión y se utilizan donde hay menos superficie disponible.
  • Se utiliza para cumplir con la directiva sobre máquinas 2006/42/EC (en general ISO 1207).
Material: Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0153.A2

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
52 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d3 max h1 max l1 025 l2 0.25 d1 d2 a012 d4 min Compra
2,69 € - 3,84 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.2
2.50
60.0
7.5
M5
3.7
5.5
2,12 € - 3,03 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.2
2.50
25.0
7.5
M5
3.7
5.5
1,98 € - 2,82 € 255 En stock
7.5
2.20
20.0
6.0
M4
2.8
4.5
2,19 € - 3,14 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.5
2.20
40.0
6.0
M4
2.8
4.5
2,03 € - 2,89 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.5
2.20
25.0
6.0
M4
2.8
4.5
2,10 € - 3,00 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.5
2.20
30.0
6.0
M4
2.8
4.5
2,36 € - 3,38 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.2
2.50
40.0
7.5
M5
3.7
5.5
2,65 € - 3,79 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0
3.00
30.0
8.0
M6
4.2
6.5
1,19 € - 1,70 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.6
1.65
12.0
4.5
M3
2.0
3.5
2,71 € - 3,87 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0
4.10
20.0
10.0
M8
6.0
8.5
1,15 € - 1,64 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.6
1.65
8.0
4.5
M3
2.0
3.5
1,08 € - 1,54 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.7
1.80
12.0
3.7
M2.5
1.7
2.8
1,17 € - 1,67 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.6
1.65
10.0
4.5
M3
2.0
3.5
1,88 € - 2,69 € 2 En stock
7.5
2.20
12.0
6.0
M4
2.8
4.5
1,02 € - 1,46 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.8
1.20
16.0
3.5
M2
1.2
2.5
1,30 € - 1,85 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.6
1.65
25.0
4.5
M3
2.0
3.5
1,92 € - 2,75 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.5
2.20
16.0
6.0
M4
2.8
4.5
2,43 € - 3,48 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.5
2.20
60.0
6.0
M4
2.8
4.5
1,85 € - 2,64 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.5
2.20
10.0
6.0
M4
2.8
4.5
2,71 € - 3,87 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0
4.10
40.0
10.0
M8
6.0
8.5
  • de 3
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M5 60.0 Acero inoxidable 303

20181000

Rango de precios
3,84 € - 2,69 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M5 25.0 Acero inoxidable 303

20181086

Rango de precios
3,03 € - 2,12 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M4 20.0 Acero inoxidable 303

20180898

Rango de precios
2,82 € - 1,98 €

Niveles de existencias
255 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M4 40.0 Acero inoxidable 303

20180911

Rango de precios
3,14 € - 2,19 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M4 25.0 Acero inoxidable 303

20181079

Rango de precios
2,89 € - 2,03 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M4 30.0 Acero inoxidable 303

20180904

Rango de precios
3,00 € - 2,10 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M5 40.0 Acero inoxidable 303

20180980

Rango de precios
3,38 € - 2,36 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M6 30.0 Acero inoxidable 303

20181031

Rango de precios
3,79 € - 2,65 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M3 12.0 Acero inoxidable 303

20181758

Rango de precios
1,70 € - 1,19 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M8 20.0 Acero inoxidable 303

20182229

Rango de precios
3,87 € - 2,71 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    15.0
  • d4 min
    8.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M3 8.0 Acero inoxidable 303

20182182

Rango de precios
1,64 € - 1,15 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M2.5 12.0 Acero inoxidable 303

20180782

Rango de precios
1,54 € - 1,08 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.7
  • d4 min
    2.8
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M3 10.0 Acero inoxidable 303

20180812

Rango de precios
1,67 € - 1,17 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M4 12.0 Acero inoxidable 303

20180874

Rango de precios
2,69 € - 1,88 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M2 16.0 Acero inoxidable 303

20180751

Rango de precios
1,46 € - 1,02 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    1.2
  • d3 max
    3.8
  • d4 min
    2.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M3 25.0 Acero inoxidable 303

20180843

Rango de precios
1,85 € - 1,30 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M4 16.0 Acero inoxidable 303

20180881

Rango de precios
2,75 € - 1,92 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M4 60.0 Acero inoxidable 303

20180935

Rango de precios
3,48 € - 2,43 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M4 10.0 Acero inoxidable 303

20182199

Rango de precios
2,64 € - 1,85 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M8 40.0 Acero inoxidable 303

20186128

Rango de precios
3,87 € - 2,71 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    15.0
  • d4 min
    8.5