Esta gama de tornillos de fijación presenta un cabezal cilíndrico con una cabeza hexagonal. Las cabezas hexagonales son ideales para los montajes de precisión y su uso ideal es donde hay menos superficie disponible.
Son una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados. Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC. Generalmente para ISO 4762. Los tornillos de fijación suelen utilizarse con arandelas cautivas roscadas (se venden por separado).
Estos tornillos están fabricados en acero inoxidable, que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad. Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.
Nota: Estos tornillos tienen un vástago de diámetro más pequeño y no deberían apretarse hasta la tensión recomendada para un tornillo equivalente de tamaño de la rosca mostrado.
Material: Titanio G5, Titanio G2, Acero inoxidable 316 ennegrecido, Acero inoxidable 303 ennegrecido, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0154A2
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 | d2 a012 | Material | d4 min | l10 25 | d3 max | d2 a012 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2157 € - 4,6015 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
7.5
|
Acero inoxidable 303 ennegrecido
|
6.5
|
35.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 8,6317 € - 12,3341 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
10.0
|
Titanio G5
|
8.5
|
45.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 13,4342 € - 19,1887 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
15.0
|
Titanio G5
|
13.2
|
25.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 8,8433 € - 12,6303 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.5
|
Titanio G5
|
10.6
|
25.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 20,4263 € - 29,185 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
20.0
|
Titanio G5
|
17.5
|
100.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 19,104 € - 27,2915 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
20.0
|
Titanio G5
|
17.5
|
60.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 14,7247 € - 21,0398 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.5
|
Titanio G5
|
10.6
|
80.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 8,3038 € - 11,8581 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.5
|
Titanio G5
|
10.6
|
20.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 8,6317 € - 12,3341 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
7.5
|
Titanio G5
|
6.5
|
80.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 15,5815 € - 22,2669 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
15.0
|
Titanio G5
|
13.2
|
60.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 6,1141 € - 8,7375 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
10.0
|
Titanio G5
|
8.5
|
16.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 6,2728 € - 8,9491 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
7.5
|
Titanio G5
|
6.5
|
40.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 15,9835 € - 22,8381 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
15.0
|
Titanio G5
|
13.2
|
80.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 7,0662 € - 10,0915 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
10.0
|
Titanio G5
|
8.5
|
25.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 17,4221 € - 24,8797 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
20.0
|
Titanio G5
|
17.5
|
35.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 17,7183 € - 25,3134 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
20.0
|
Titanio G5
|
17.5
|
40.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 7,6057 € - 10,8637 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
10.0
|
Titanio G5
|
8.5
|
30.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 19,104 € - 27,2915 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
20.0
|
Titanio G5
|
17.5
|
80.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 2,5493 € - 3,6494 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
6.0
|
Titanio G5
|
4.5
|
12.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 6,8863 € - 9,8376 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
7.5
|
Titanio G5
|
6.5
|
50.0
|
10.0
|
4.2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar