Menu Search

Tornillo del panel cautivo M20 40.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

Tornillo cautivo con cabeza de capuchón y forma hexagonal. Su diseño evita que el tornillo se desenrosque, de manera que no se saldrá del orificio del panel en el que se haya insertado. Se puede utilizar en orificios roscados y no roscados. Acabado ennegrecido y fabricado en acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

20186470

Número de pieza del fabricante:

20186470

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 17,67 €
100 - 249 15,90 €
250 - 749 14,14 €
750 + 12,37 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

17,67 €

1 x 17,67 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M20
l1 025 40.0
d2 a012 16.0
l2 025 25.0
d3 max 30.0
d4 min 22.0
H1 max 20.0
Material Acero inoxidable 316 ennegrecido
Tipo de impulso Forma hexagonal
Finalizar Ennegrecido
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros