Esta gama de tornillos de fijación presenta un cabezal cilíndrico con una cabeza hexagonal. Las unidades TX proporcionan un método de conexión positiva y posicionamiento rápido que transmite fuerza de tensión con menos presión descendente necesaria. También ofrece un buen aspecto de la fijación, ideal para la presentación de productos acabados.
Estos tornillos son una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados. Los tamaños M8 tienen un TX reducido. Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC. Generalmente para ISO 14583. Los tornillos de fijación suelen utilizarse con arandelas cautivas roscadas (se venden por separado).
Estos tornillos están fabricados en acero inoxidable austenítico, que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad. Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.
Nota: Estos tornillos tienen un vástago de diámetro más pequeño y no deberían apretarse hasta la tensión recomendada para un tornillo equivalente de tamaño de la rosca mostrado.
Material: Acero inoxidable 303 Series Code:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d1 | l2 025 | l1 025 | H1 max | d3 max | Tipo de impulso | d2 a012 | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,33 € - 3,33 € | 100 En stock |
M3
|
4.5
|
20.0
|
2.5
|
6.0
|
Forma Torx
|
2.0
|
||
2,33 € - 3,33 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
6.0
|
16.0
|
3.2
|
8.0
|
Forma Torx
|
2.8
|
||
2,42 € - 3,46 € | 539 En stock |
M5
|
7.5
|
12.0
|
3.9
|
10.0
|
Forma Torx
|
3.7
|
||
2,51 € - 3,59 € | 135 En stock |
M5
|
7.5
|
40.0
|
3.9
|
10.0
|
Forma Torx
|
3.7
|
||
2,51 € - 3,59 € | 508 En stock |
M6
|
7.5
|
30.0
|
4.7
|
12.0
|
Forma Torx
|
4.2
|
||
2,38 € - 3,40 € | 192 En stock |
M3
|
4.5
|
30.0
|
2.5
|
6.0
|
Forma Torx
|
2.0
|
||
2,38 € - 3,40 € | 98 En stock |
M5
|
7.5
|
10.0
|
3.9
|
10.0
|
Forma Torx
|
3.7
|
||
2,51 € - 3,59 € | 100 En stock |
M6
|
7.5
|
25.0
|
4.7
|
12.0
|
Forma Torx
|
4.2
|
||
3,05 € - 4,36 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
10.0
|
40.0
|
6.1
|
16.0
|
Forma Torx
|
6.0
|
||
2,57 € - 2,92 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
7.5
|
80.0
|
4.7
|
12.0
|
Forma Torx
|
4.2
|
||
3,14 € - 4,48 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
10.0
|
45.0
|
6.1
|
16.0
|
Forma Torx
|
6.0
|
||
2,33 € - 3,33 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
4.5
|
16.0
|
2.5
|
6.0
|
Forma Torx
|
2.0
|
||
2,33 € - 3,33 € | 9 En stock |
M4
|
6.0
|
12.0
|
3.2
|
8.0
|
Forma Torx
|
2.8
|
||
2,38 € - 3,40 € | 100 En stock |
M4
|
6.0
|
40.0
|
3.2
|
8.0
|
Forma Torx
|
2.8
|
||
2,47 € - 3,52 € | 299 En stock |
M5
|
7.5
|
20.0
|
3.9
|
10.0
|
Forma Torx
|
3.7
|
||
2,51 € - 3,59 € | 53 En stock |
M6
|
7.5
|
20.0
|
4.7
|
12.0
|
Forma Torx
|
4.2
|
||
2,55 € - 3,65 € | 419 En stock |
M6
|
7.5
|
50.0
|
4.7
|
12.0
|
Forma Torx
|
4.2
|
||
2,47 € - 3,52 € | 163 En stock |
M5
|
7.5
|
25.0
|
3.9
|
10.0
|
Forma Torx
|
3.7
|
||
2,35 € - 3,36 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
6.0
|
6.0
|
3.2
|
8.0
|
Forma Torx
|
2.8
|
||
2,51 € - 3,59 € | 85 En stock |
M6
|
7.5
|
10.0
|
4.7
|
12.0
|
Forma Torx
|
4.2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.