Esta gama de tornillos con respiradero presenta un cabezal cilíndrico con una cabeza hexagonal. Las cabezas hexagonales son ideales para los montajes de precisión y su uso ideal es donde hay menos superficie disponible.
El núcleo hueco de los tornillos actúa como un sistema de ventilación. La gama cumple la normativa DIN 912 (con ventilación central). Están fabricados en acero inoxidable austenítico limpiado con ultrasonidos, que proporciona una muy buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad, y buena fuerza.
Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.
Material: Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 304 Series Code:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d2 | d1 | h1 | Material | l1 | A/F | D3 | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,15 € - 2,86 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.8
|
M2
|
2.0
|
Acero inoxidable 316
|
4.0
|
1.5
|
0.7
|
||
2,33 € - 3,10 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
Acero inoxidable 316
|
5.0
|
2.0
|
0.9
|
||
2,23 € - 2,97 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
Acero inoxidable 316
|
4.0
|
2.0
|
0.9
|
||
2,81 € - 3,75 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.8
|
M2
|
2.0
|
Acero inoxidable 316
|
10.0
|
1.5
|
0.7
|
||
3,93 € - 5,24 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
Acero inoxidable 316
|
20.0
|
2.0
|
0.9
|
||
2,45 € - 3,26 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
Acero inoxidable 316
|
6.0
|
2.0
|
0.9
|
||
2,59 € - 3,46 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.8
|
M2
|
2.0
|
Acero inoxidable 316
|
8.0
|
1.5
|
0.7
|
||
2,91 € - 3,87 € | 329 En stock |
5.5
|
M3
|
3.0
|
Acero inoxidable 316
|
10.0
|
3.0
|
1.0
|
||
2,95 € - 3,93 € | 120 En stock |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Acero inoxidable 316
|
8.0
|
4.0
|
1.3
|
||
3,12 € - 4,17 € | 311 En stock |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Acero inoxidable 316
|
10.0
|
5.0
|
1.6
|
||
4,85 € - 6,47 € | 237 En stock |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Acero inoxidable 316
|
35.0
|
5.0
|
1.6
|
||
4,74 € - 6,32 € | 218 En stock |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Acero inoxidable 316
|
30.0
|
4.0
|
1.3
|
||
4,63 € - 6,17 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Acero inoxidable 316
|
35.0
|
6.0
|
1.8
|
||
5,96 € - 7,94 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Acero inoxidable 316
|
60.0
|
6.0
|
1.8
|
||
5,54 € - 7,38 € | 239 En stock |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Acero inoxidable 316
|
45.0
|
5.0
|
1.6
|
||
6,16 € - 8,20 € | 29 En stock |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Acero inoxidable 316
|
45.0
|
8.0
|
1.8
|
||
5,63 € - 7,50 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18.0
|
M12
|
12.0
|
Acero inoxidable 316
|
25.0
|
10.0
|
1.8
|
||
4,88 € - 6,50 € | 40 En stock |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Acero inoxidable 316
|
25.0
|
8.0
|
1.8
|
||
9,43 € - 12,56 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
24.0
|
M16
|
16.0
|
Acero inoxidable 316
|
40.0
|
14.0
|
1.8
|
||
7,13 € - 9,50 € | 38 En stock |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Acero inoxidable 316
|
60.0
|
8.0
|
1.8
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.