Menu Search

Tornillo de hombro M6 25.0 mm Acero inoxidable

Este perno de hombro está parcialmente roscado y tiene una cabeza moleteada, lo que facilita su instalación a mano o con una llave Allen. Fabricado en acero.
Referencia de Essentra:

10506462

Número de pieza del fabricante:

1505199

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 1,24 €
5 + 1,18 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

1,24 €

1 x 1,24 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
d1 8.0 mm
d2 M6
D3 13.0 mm
l1 25.0 mm
l2 11.0 mm
l3 5.5 mm
A/F 4.0 mm
Tipo de cabezal Cabeza moleteada con hombro
Tipo de tornillo Tornillo de apriete manual
Material Acero inoxidable
Color Gris
Finalizar Mate

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros