Los tornillos de apriete manual son fáciles de colocar y fijar. Ideales para aplicaciones donde el espacio es limitado y no es posible fijar con una herramienta
Código De La Serie: SR1977
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de inclinación | Medida de la rosca | Altura de la cabeza | Diámetro de la cabeza | Longitud de la rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0578 € - 0,0713 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0509 € - 0,0628 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 10398425 | 0,0514 € - 0,0635 € | 848 En stock |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 0,0345 € - 0,0426 € | 1000 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0335 € - 0,0413 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0377 € - 0,0466 € | 26983 En stock |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0387 € - 0,0478 € | 2000 En stock |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0524 € - 0,0647 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0887 € - 0,1095 € | 467 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0428 € - 0,0529 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0434 € - 0,0536 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0431 € - 0,0532 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0565 € - 0,0698 € | 1500 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0887 € - 0,1095 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0412 € - 0,0509 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0655 € - 0,0809 € | 2998 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0341 € - 0,0421 € | 5986 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0382 € - 0,0472 € | 1000 En stock |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0532 € - 0,056 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0416 € - 0,0438 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar