Menu Search

Tornillos de apriete manual moleteados - Ranurado/Plástico

En stock

Los tornillos de apriete manual son fáciles de colocar y fijar. Ideales para aplicaciones donde el espacio es limitado y no es posible fijar con una herramienta

Código De La Serie: SR1977

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Medida de la rosca Todos
Diámetro de inclinación Todos
Mostrar más Mostrar menos
Longitud de la rosca Todos
Mostrar más Mostrar menos
Diámetro de la cabeza Todos
Mostrar más Mostrar menos
Altura de la cabeza Todos
Mostrar más Mostrar menos
53 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de inclinación Medida de la rosca Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Longitud de la rosca Compra
0,031 € - 0,0326 € 25791 En stock
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
8.0 mm
0,0319 € - 0,0336 € 2526 En stock
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
20.0 mm
0,0353 € - 0,0372 € 43028 En stock
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
10.0 mm
0,0387 € - 0,0407 € 10593 En stock
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
25.0 mm
0,042 € - 0,0443 € 2386 En stock
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
10.0 mm
0,0447 € - 0,047 € 1658 En stock
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
30.0 mm
0,0534 € - 0,0561 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
16.0 mm
0,0345 € - 0,0363 € 12115 En stock
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
4.0 mm
0,0274 € - 0,0289 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
5.0 mm
0,0677 € - 0,0836 € 384 En stock
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
45.0 mm
10056042 0,0274 € - 0,0289 € 1985 En stock
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
25.0 mm
0,0397 € - 0,0418 € 190 En stock
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
12.0 mm
0,0503 € - 0,0529 € 21000 En stock
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
30.0 mm
0,047 € - 0,0495 € 2015 En stock
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
20.0 mm
0,0903 € - 0,0952 € 2996 En stock
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
40.0 mm
0,0394 € - 0,0414 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
12.0 mm
10055984 0,0292 € - 0,0308 € 400 En stock
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
6.0 mm
0,0214 € - 0,0225 € 46 En stock
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
16.0 mm
0,0332 € - 0,035 € 17771 En stock
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
20.0 mm
0,0352 € - 0,0371 € 18935 En stock
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
8.0 mm
  • de 3
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M3 8.0 mm PA

10055991

Rango de precios
0,0326 € - 0,031 €

Niveles de existencias
25791 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.1 mm
  • Altura de la cabeza
    5.5 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M3 20.0 mm PA

10056035

Rango de precios
0,0336 € - 0,0319 €

Niveles de existencias
2526 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.1 mm
  • Altura de la cabeza
    5.5 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M4 10.0 mm PA

10056073

Rango de precios
0,0372 € - 0,0353 €

Niveles de existencias
43028 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.5 mm
  • Altura de la cabeza
    8.1 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M4 25.0 mm PA

10056110

Rango de precios
0,0407 € - 0,0387 €

Niveles de existencias
10593 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.5 mm
  • Altura de la cabeza
    8.1 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M5 10.0 mm PA

10056158

Rango de precios
0,0443 € - 0,042 €

Niveles de existencias
2386 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.5 mm
  • Altura de la cabeza
    8.1 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M5 30.0 mm PA

10056196

Rango de precios
0,047 € - 0,0447 €

Niveles de existencias
1658 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.5 mm
  • Altura de la cabeza
    8.1 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M6 16.0 mm PA

10056257

Rango de precios
0,0561 € - 0,0534 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.3 mm
  • Altura de la cabeza
    8.3 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M3 4.0 mm PA

10055960

Rango de precios
0,0363 € - 0,0345 €

Niveles de existencias
12115 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.1 mm
  • Altura de la cabeza
    5.5 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    4.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M3 5.0 mm PA

10055977

Rango de precios
0,0289 € - 0,0274 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.1 mm
  • Altura de la cabeza
    5.5 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M6 45.0 mm PA

10298497

Rango de precios
0,0836 € - 0,0677 €

Niveles de existencias
384 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.3 mm
  • Altura de la cabeza
    8.3 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    45.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M3 25.0 mm PA

10056042

Rango de precios
0,0289 € - 0,0274 €

Niveles de existencias
1985 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.1 mm
  • Altura de la cabeza
    5.5 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M4 12.0 mm PA

10056080

Rango de precios
0,0418 € - 0,0397 €

Niveles de existencias
190 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.5 mm
  • Altura de la cabeza
    8.1 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M4 30.0 mm PA

10056127

Rango de precios
0,0529 € - 0,0503 €

Niveles de existencias
21000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.5 mm
  • Altura de la cabeza
    8.1 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M6 20.0 mm PA

10056264

Rango de precios
0,0495 € - 0,047 €

Niveles de existencias
2015 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.3 mm
  • Altura de la cabeza
    8.3 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M5 40.0 mm PA

10056226

Rango de precios
0,0952 € - 0,0903 €

Niveles de existencias
2996 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.5 mm
  • Altura de la cabeza
    8.1 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M5 12.0 mm PA

10056165

Rango de precios
0,0414 € - 0,0394 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.5 mm
  • Altura de la cabeza
    8.1 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M3 6.0 mm PA

10055984

Rango de precios
0,0308 € - 0,0292 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.1 mm
  • Altura de la cabeza
    5.5 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M3 16.0 mm PA

10056028

Rango de precios
0,0225 € - 0,0214 €

Niveles de existencias
46 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.1 mm
  • Altura de la cabeza
    5.5 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M4 20.0 mm PA

10056103

Rango de precios
0,035 € - 0,0332 €

Niveles de existencias
17771 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.5 mm
  • Altura de la cabeza
    8.1 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M4 8.0 mm PA

10056066

Rango de precios
0,0371 € - 0,0352 €

Niveles de existencias
18935 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.5 mm
  • Altura de la cabeza
    8.1 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm