Los tornillos de apriete manual son fáciles de colocar y fijar. Ideales para aplicaciones donde el espacio es limitado y no es posible fijar con una herramienta.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Material | Altura de la cabeza | Diámetro de la cabeza | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10331118 | 0,1626 € - 0,1712 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1/4-20
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.365 in
9.3 mm
|
0.540 in
13.7 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
Forma plana
|
|
| 0,1642 € - 0,1715 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1/4-20
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.365 in
9.3 mm
|
0.540 in
13.7 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,1742 € - 0,215 € | 19500 En stock |
5/16-18
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.385 in
9.8 mm
|
0.615 in
15.6 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,1724 € - 0,1813 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Negro
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,1972 € - 0,2078 € | 250 En stock |
M6
|
Negro
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,1874 € - 0,1976 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Negro
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,3196 € - 0,3364 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Negro
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,1821 € - 0,1918 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Negro
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,2476 € - 0,2604 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Negro
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,2865 € - 0,3015 € | 150 En stock |
M5
|
Negro
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,2652 € - 0,2794 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Negro
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,1808 € - 0,1901 € | 688 En stock |
M6
|
Negro
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,1874 € - 0,1976 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Negro
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,3139 € - 0,3307 € | 250 En stock |
M5
|
Negro
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,2555 € - 0,2692 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Negro
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,1958 € - 0,2064 € | 250 En stock |
M5
|
Negro
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,1556 € - 0,164 € | 423 En stock |
M6
|
Negro
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,21 € - 0,221 € | 248 En stock |
M6
|
Negro
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,1808 € - 0,1901 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,2841 € - 0,2985 € | 370 En stock |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma plana
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar