Adecuados para fijarse usando una llave hexagonal para la cabeza Allen
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Diámetro del extremo | Material | Longitud de la rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,504 € - 0,5305 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acero
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4211 € - 0,4432 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
0.335 in
8.5 mm
|
Acero
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2182 € - 0,2297 € | 81 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acero
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2209 € - 0,2327 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acero
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2841 € - 0,2985 € | 1034 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acero
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5923 € - 0,6235 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
0.335 in
8.5 mm
|
Acero suave
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2349 € - 0,2473 € | 698 En stock |
M5
|
0.335 in
8.5 mm
|
Acero
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,399 € - 0,42 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acero
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2752 € - 0,2896 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
0.335 in
8.5 mm
|
Acero
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2071 € - 0,218 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6265 € - 0,6594 € | 900 En stock |
M5
|
0.335 in
8.5 mm
|
Acero
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar