10053911
0160570000VR
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1154 € |
5000 + | 0,1097 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tamaño de la llave hexagonal compatible | 5.0 mm |
---|---|
Tamaño de la llave hexagonal compatible | 0.197 in |
Diámetro de la cabeza | 10.0 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.394 in |
Altura de la cabeza | 6.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.236 in |
Medida de la rosca | M6 |
Longitud de la rosca | 30.0 mm |
Longitud de la rosca | 1.181 in |
Tipo de cabezal | De cabeza de vaso |
Tipo de impulso | Forma hexagonal |
Color | Natural |
Estándares | DIN 912 |
Código de material | 3926909790 |
Material completo | Poliamida 6/6 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.