Menu Search

Tornillo De cabeza de vaso Forma hexagonal M8 25.0 mm PA

Este tornillo de cabeza Allen está hecho de nylon natural. Se suele utilizar en montajes de máquinas, donde el tornillo se aprieta con una llave Allen. Las piezas hacen referencia a las normas NF E 25-125 y DIN 912 solo a título orientativo.
Referencia de Essentra:

10054055

Número de pieza del fabricante:

0160780000VR

2755 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1257 €
5000 + 0,1194 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

125,70 €

1000 x 0,1257 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tamaño de la llave hexagonal compatible 6.0 mm
Diámetro de la cabeza 13.0 mm
Altura de la cabeza 8.0 mm
Medida de la rosca M8
Longitud de la rosca 25.0 mm
Tipo de cabezal De cabeza de vaso
Tipo de impulso Forma hexagonal
Color Natural
Estándares DIN 912
Código de material 3926909790
Material completo Poliamida 6/6

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros