Menu Search

Tornillo Forma de estrella M4 20.0 mm PEEK Marrón claro

This Socket Head Cap Screw is made of tough plastic. The socket head design simplifies installation and removal with a normal hex key or Allen wrench, giving simplicity and versatility. It resists corrosion, is light brown and made from PEEK material.
Referencia de Essentra:

10344811

Número de pieza del fabricante:

1440352

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 8,757 €
50 + 8,318 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

87,57 €

10 x 8,757 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura de la cabeza 3.1 mm
Medida de la rosca M4
Longitud de la rosca 20.0 mm
Tipo de cabezal De cabeza de vaso
Tipo de impulso Forma de estrella
Color Marrón claro
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Código de material 3926909790
Material completo Poliéter éter cetona

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros