Menu Search

Tornillo De cabeza de vaso Forma hexagonal M5 30.0 mm PEEK

This Polyether Ether Ketone M5 Socket Head Cap Screw is 30.0 mm long under the head
Referencia de Essentra:

10220641

Número de pieza del fabricante:

183053070409

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 9,969 €
50 + 9,478 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

99,69 €

10 x 9,969 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tamaño de la llave hexagonal compatible 4.0 mm
Diámetro de la cabeza 8.5 mm
Altura de la cabeza 5.0 mm
Medida de la rosca M5
Longitud de la rosca 30.0 mm
Tipo de cabezal De cabeza de vaso
Tipo de impulso Forma hexagonal
Color Marrón claro
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Código de material 3926909790
Material completo Poliéter éter cetona

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros