Menu Search

Tornillo De cabeza de vaso Forma hexagonal M8 25.0 mm PEEK

This Polyether Ether Ketone M8 Socket Head Cap Screw is 25.0 mm long under the head
Referencia de Essentra:

10220764

Número de pieza del fabricante:

183082570409

94 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 19,96 €
5 + 18,97 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

19,96 €

1 x 19,96 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tamaño de la llave hexagonal compatible 6.0 mm
Diámetro de la cabeza 13.0 mm
Altura de la cabeza 8.0 mm
Medida de la rosca M8
Longitud de la rosca 25.0 mm
Tipo de cabezal De cabeza de vaso
Tipo de impulso Forma hexagonal
Color Marrón claro
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Código de material 3926909790
Material completo Poliéter éter cetona

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros