Menu Search

Tornillo De cabeza de vaso Forma hexagonal M3 6.0 mm PC

Un tornillo de cabeza de vaso hexagonal fabricado en policarbonato (PC) transparente, que proporciona un cierre robusto y estético con buena resistencia térmica. El policarbonato es una excelente opción para aplicaciones en las industrias eléctrica, minorista y de puntos de venta.
Referencia de Essentra:

10360033

Número de pieza del fabricante:

193100100022

685 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 0,3708 €
250 + 0,3522 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

18,54 €

50 x 0,3708 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tamaño de la llave hexagonal compatible 2.5 mm
Diámetro de la cabeza 5.5 mm
Altura de la cabeza 3.0 mm
Medida de la rosca M3
Longitud de la rosca 6.0 mm
Tipo de cabezal De cabeza de vaso
Tipo de impulso Forma hexagonal
Color Transparente
Código de material 3926909790
Material completo Policarbonato

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros