10360293
193103400022
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
50 - 249 | 1,7284 € |
250 + | 1,6428 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tamaño de la llave hexagonal compatible | 6.0 mm |
---|---|
Tamaño de la llave hexagonal compatible | 0.236 in |
Diámetro de la cabeza | 13.0 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.512 in |
Altura de la cabeza | 8.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.315 in |
Medida de la rosca | M8 |
Longitud de la rosca | 35.0 mm |
Longitud de la rosca | 1.378 in |
Tipo de cabezal | De cabeza de vaso |
Tipo de impulso | Forma hexagonal |
Color | Transparente |
Código de material | 3926909790 |
Material completo | Policarbonato |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.