Menu Search

Tornillo De cabeza de vaso Forma hexagonal M4 25.0 mm PEEK

Un tornillo de cabeza de vaso hexagonal fabricado con PEEK marrón claro. Este producto es ideal para aplicaciones exigentes porque el PEEK tiene una excelente resistencia térmica y química, así como un alto grado de rigidez y fuerza mecánica. Clasificación UL94 V-0.
Referencia de Essentra:

10360422

Número de pieza del fabricante:

194101370409

78 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 2,978 €
50 + 2,822 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

29,78 €

10 x 2,978 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tamaño de la llave hexagonal compatible 3.0 mm
Diámetro de la cabeza 7.0 mm
Altura de la cabeza 2.8 mm
Medida de la rosca M4
Longitud de la rosca 25.0 mm
Tipo de cabezal De cabeza de vaso
Tipo de impulso Forma hexagonal
Color Marrón
Código de material 3926909790
Material completo Poliéter éter cetona

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros