Menu Search

Tornillo De cabeza de vaso Forma hexagonal M6 16.0 mm PEEK

Un tornillo de cabeza de vaso hexagonal fabricado con PEEK marrón claro. Este producto es ideal para aplicaciones exigentes porque el PEEK tiene una excelente resistencia térmica y química, así como un alto grado de rigidez y fuerza mecánica. Clasificación UL94 V-0.
Referencia de Essentra:

10360538

Número de pieza del fabricante:

194102470409

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 5,079 €
50 + 4,817 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

50,79 €

10 x 5,079 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tamaño de la llave hexagonal compatible 5.0 mm
Diámetro de la cabeza 16.0 mm
Altura de la cabeza 4.0 mm
Medida de la rosca M6
Longitud de la rosca 16.0 mm
Tipo de cabezal De cabeza de vaso
Tipo de impulso Forma hexagonal
Color Marrón
Código de material 3926909790
Material completo Poliéter éter cetona

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros