Menu Search

Tornillo De cabeza de vaso Forma hexagonal M10 40.0 mm PA

This Socket Head Cap Screw is made of tough plastic. The socket head design simplifies installation and removal with a normal hex key or Allen wrench, giving simplicity and versatility. It resists corrosion, is natural and made from PA material.
Referencia de Essentra:

10375600

Número de pieza del fabricante:

425013000002

25 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 124 2,7796 €
125 + 2,6416 €
Paquete estándar: 25

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

69,49 €

25 x 2,7796 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tamaño de la llave hexagonal compatible 8.0 mm
Diámetro de la cabeza 16.0 mm
Altura de la cabeza 10.0 mm
Medida de la rosca M10
Longitud de la rosca 40.0 mm
Tipo de cabezal De cabeza de vaso
Tipo de impulso Forma hexagonal
Color Natural
Estándares DIN 912
Código de material 3926909790
Material completo Poliamida 6.6

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros