Menu Search

Tornillo De cabeza de vaso Forma hexagonal M10 25.0 mm PA

Este tornillo de cabeza Allen está hecho de nylon natural. Se suele utilizar en montajes de máquinas, donde el tornillo se aprieta con una llave Allen.
Referencia de Essentra:

10400449

Número de pieza del fabricante:

50M100150S025

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,2581 €
2500 - 9999 0,2323 €
10000 + 0,209 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

129,05 €

500 x 0,2581 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tamaño de la llave hexagonal compatible 8.0 mm
Medida de la rosca M10
Longitud de la rosca 25.0 mm
Tipo de cabezal De cabeza de vaso
Tipo de impulso Forma hexagonal
Color Natural
Código de material 3926909790
Material completo Poliamida 6.6

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros