Menu Search

Tornillo De cabeza de vaso Forma Torx M5 25.0 mm PEEK

This Socket Head Cap Screw has a Torx drive made of durable plastic material. Its torx head design improves torque transfer and reduces the chance of cam-out. Its plastic composition resists corrosion and is perfect for applications requiring electrical insulation. Brown and made from PEEK material.
Referencia de Essentra:

10359020

Número de pieza del fabricante:

187101970409

70 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 7,963 €
50 + 7,566 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

79,63 €

10 x 7,963 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Medida de la rosca M5
Diámetro de la cabeza 8.5 mm
Altura de la cabeza 3.7 mm
Longitud de la rosca 25.0 mm
Diámetro de inclinación 0.8 mm
Tipo de cabezal De cabeza de vaso
Tipo de tornillo Tornillo de cabeza
Color Marrón
Código de material 3926909790
Material completo Poliéter éter cetona

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros