10359235
187104070409
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 6,103 € |
50 + | 5,80 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Medida de la rosca | M4 |
---|---|
Diámetro de la cabeza | 8.0 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.315 in |
Altura de la cabeza | 1.5 mm |
Altura de la cabeza | 0.059 in |
Longitud de la rosca | 25.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.984 in |
Diámetro de inclinación | 0.7 mm |
Diámetro de inclinación | 0.028 in |
Tipo de cabezal | Cabeza baja |
Tipo de tornillo | Tornillo de cabeza |
Color | Marrón |
Código de material | 3926909790 |
Material completo | Poliéter éter cetona |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.