Estos son capuchones para tornillo de cabeza Allen con cabeza torx. Disponibles en numerosas medidas y fabricados en PEEK
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de inclinación | Medida de la rosca | Longitud de la rosca | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
4,285 € - 4,514 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
5,664 € - 5,967 € | 70 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
7,806 € - 8,214 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
11,84 € - 12,466 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,932 € - 2,034 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,518 € - 2,654 € | 98 En stock |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
3,835 € - 4,044 € | 3475 En stock |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
4,285 € - 4,514 € | 30 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
7,566 € - 7,963 € | 70 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
7,806 € - 8,214 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
4,222 € - 4,441 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,375 € - 3,553 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
4,744 € - 4,995 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
6,26 € - 6,584 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
3,637 € - 3,835 € | 110 En stock |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
4,285 € - 4,514 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
13,878 € - 14,61 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
4,023 € - 4,232 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
4,744 € - 4,995 € | 30 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
7,367 € - 7,764 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Actualmente nuestra página web esta teniendo problemas al cargar las páginas. Si tiene problemas, le agradecemops que se ponga en contacto con el equipo de atención al cliente al 900 802 600 o envíe un correo a sales@essentracomponents.es para realizar su consulta. Le pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.