Menu Search

Tornillo de empuje M8 33.6 1.6 Acero

Estos tornillos de empuje con almohadilla de plástico están diseñados para proporcionar una superficie de apoyo controlada para componentes que deben colocarse y fijarse con precisión evitando el movimiento axial o el daño a la superficie de acoplamiento. Fabricados en acero, lo que asegura mayor durabilidad y resistencia.
Referencia de Essentra:

20255183

Número de pieza del fabricante:

20255183

24 En stock Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
d1 M8
l1 33.6
l2 1.6
d2 5.0
A/F 4.0
Peso g 8.5
Material Acero
Tipo de etiqueta Thermo Pad

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros