Menu Search

Tornillo de empuje M4 11.0 1.0 Acero

Estos tornillos de empuje con almohadilla de plástico están diseñados para proporcionar una superficie de apoyo controlada para componentes que deben colocarse y fijarse con precisión evitando el movimiento axial o el daño a la superficie de acoplamiento. Fabricados en acero, lo que asegura mayor durabilidad y resistencia.
Referencia de Essentra:

20255404

Número de pieza del fabricante:

20255404

459 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 19 1,96 €
20 - 49 1,76 €
50 - 99 1,67 €
100 + 1,47 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

1,96 €

1 x 1,96 €

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
d1 M4
l1 11.0
l2 1.0
d2 2.0
A/F 2.0
Peso g 0.6
Material Acero
Tipo de etiqueta Thermo Pad

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros