Menu Search

Tornillos de empuje - Almohadilla de plástico

En stock

Estos tornillos de empuje con almohadilla de plástico están diseñados para proporcionar una superficie de apoyo controlada para componentes que deben colocarse y fijarse con precisión minimizando el movimiento axial o el daño a la superficie de acoplamiento. Garantizan una acción suave y controlada al tiempo que reducen la fricción y el desgaste.

A medida que el tornillo gira, la almohadilla de plástico ejerce presión sobre la superficie que toca permitiendo un movimiento o ajuste controlado. Proporcionan un punto de contacto seguro y estable y son sumamente resistentes al desgaste.

Son fáciles de instalar bajo presión, fijan o presionan suavemente ejes roscados, ejes o piezas de superficies tratadas, y colocan las piezas más delicadas. Se utilizan con frecuencia en montajes mecánicos, instrumentación de precisión, calibración y alineamiento.

  • Ofrecen una superficie de apoyo controlada para componentes que deben posicionarse y fijarse con precisión.
  • Proporcionan un punto de contacto seguro y estable y son sumamente resistentes al desgaste.
  • Se utilizan en montajes mecánicos, instrumentación de precisión, calibración y alineamiento.
Material: Acero Código De La Serie: SR34160

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
44 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l1 d2 A/F l2 d1 Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
26.9
6.5
5.0
1.9
M10
Solicite el plazo de entrega aquí
51.9
6.5
5.0
1.9
M10
Solicite el plazo de entrega aquí
64.6
5.0
4.0
1.6
M8
Solicite el plazo de entrega aquí
41.9
6.5
5.0
1.9
M10
Solicite el plazo de entrega aquí
33.9
6.5
5.0
1.9
M10
Solicite el plazo de entrega aquí
42.1
8.0
6.0
2.1
M12
1,47 € - 1,96 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
2.0
2.0
1.0
M4
Solicite el plazo de entrega aquí
13.3
3.5
3.0
1.3
M6
Solicite el plazo de entrega aquí
17.3
3.5
3.0
1.3
M6
Solicite el plazo de entrega aquí
21.3
3.5
3.0
1.3
M6
Solicite el plazo de entrega aquí
13.6
5.0
4.0
1.6
M8
Solicite el plazo de entrega aquí
21.9
6.5
5.0
1.9
M10
Solicite el plazo de entrega aquí
64.9
6.5
5.0
1.9
M10
Solicite el plazo de entrega aquí
27.1
8.0
6.0
2.1
M12
Solicite el plazo de entrega aquí
34.1
8.0
6.0
2.1
M12
Solicite el plazo de entrega aquí
11.3
3.5
3.0
1.3
M6
Solicite el plazo de entrega aquí
21.6
5.0
4.0
1.6
M8
Solicite el plazo de entrega aquí
33.3
3.5
3.0
1.3
M6
Solicite el plazo de entrega aquí
33.6
5.0
4.0
1.6
M8
Solicite el plazo de entrega aquí
52.1
8.0
6.0
2.1
M12
  • de 3
Tornillo de empuje M10 26.9 1.9 Acero

20255244


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • l1
    26.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Tornillo de empuje M10 51.9 1.9 Acero

20255275


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • l1
    51.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Tornillo de empuje M8 64.6 1.6 Acero

20255213


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1
    64.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Tornillo de empuje M10 41.9 1.9 Acero

20255268


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • l1
    41.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Tornillo de empuje M10 33.9 1.9 Acero

20255251


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • l1
    33.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Tornillo de empuje M12 42.1 2.1 Acero

20255329


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M12
  • l1
    42.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Tornillo de empuje M4 7.0 1.0 Acero

20255381

Rango de precios
1,96 € - 1,47 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1
    7.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Tornillo de empuje M6 13.3 1.3 Acero

20255091


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1
    13.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Tornillo de empuje M6 17.3 1.3 Acero

20255107


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1
    17.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Tornillo de empuje M6 21.3 1.3 Acero

20255114


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1
    21.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Tornillo de empuje M8 13.6 1.6 Acero

20255169


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1
    13.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Tornillo de empuje M10 21.9 1.9 Acero

20255237


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • l1
    21.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Tornillo de empuje M10 64.9 1.9 Acero

20255282


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • l1
    64.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Tornillo de empuje M12 27.1 2.1 Acero

20255305


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M12
  • l1
    27.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Tornillo de empuje M12 34.1 2.1 Acero

20255312


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M12
  • l1
    34.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Tornillo de empuje M6 11.3 1.3 Acero

20255060


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1
    11.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Tornillo de empuje M8 21.6 1.6 Acero

20255084


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1
    21.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Tornillo de empuje M6 33.3 1.3 Acero

20255138


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1
    33.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Tornillo de empuje M8 33.6 1.6 Acero

20255183


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1
    33.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Tornillo de empuje M12 52.1 2.1 Acero

20255336


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M12
  • l1
    52.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0