El tornillo de fijación con cabeza hexagonal puede ajustarse o aflojarse usando una herramienta con cabeza hexagonal.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Material | Tamaño de la llave hexagonal compatible | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0408 € - 0,0408 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,0337 € - 0,0337 € | 1000 En stock |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,0353 € - 0,0353 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.562 in
14.3 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,0375 € - 0,0375 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,0577 € - 0,0608 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,0836 € - 0,0836 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,0417 € - 0,0417 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,0525 € - 0,0525 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,0339 € - 0,0339 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.140 in
3.6 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,0405 € - 0,0405 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,0341 € - 0,0341 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,0344 € - 0,0344 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,0382 € - 0,0382 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#6-40
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,0367 € - 0,0367 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,0364 € - 0,0364 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,0624 € - 0,0657 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,0355 € - 0,0355 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,0783 € - 0,0783 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,0366 € - 0,0366 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#6-40
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,0524 € - 0,0524 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Forma hexagonal
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Actualmente nuestra página web esta teniendo problemas al cargar las páginas. Si tiene problemas, le agradecemops que se ponga en contacto con el equipo de atención al cliente al 900 802 600 o envíe un correo a sales@essentracomponents.es para realizar su consulta. Le pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.