Menu Search

Tornillos de fijación - Tornillo de cabeza cilíndrica

En stock

Esta gama de tornillos de fijación presenta un cabezal bajo con una cabeza hexagonal. Las cabezas hexagonales son ideales para los montajes de precisión y su uso ideal es donde hay menos superficie disponible.

Son una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados. Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC. Generalmente para ISO 1207. Los tornillos de fijación suelen utilizarse con arandelas cautivas roscadas (se venden por separado).

Estos tornillos están fabricados en acero inoxidable, que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad. Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.

Nota: Estos tornillos tienen un vástago de diámetro más pequeño y no deberían apretarse hasta la tensión recomendada para un tornillo equivalente de tamaño de la rosca mostrado.

  • Una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados.
  • Presentan cabezas hexagonales que son ideales para los montajes de precisión y donde hay menos superficie disponible.
  • Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC. Generalmente para ISO 1207.
Material: Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0155

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
56 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 l2 025 h1 d4 min l1 025 d2 a012 D3 Compra
2,38 € - 3,40 € 88 En stock
M4
6.0
2.6
4.5
10.0
2.8
7.0
2,38 € - 3,40 € 100 En stock
M4
6.0
2.6
4.5
19.0
2.8
7.0
2,51 € - 3,59 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
7.5
3.9
6.5
25.0
4.2
10.0
2,47 € - 3,52 € 100 En stock
M5
7.5
3.3
5.5
22.0
3.7
8.5
2,38 € - 3,40 € 85 En stock
M4
6.0
2.6
4.5
18.0
2.8
7.0
2,33 € - 3,33 € 99 En stock
M3
4.5
2.0
3.5
13.0
2.0
5.5
2,42 € - 3,46 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
7.5
3.3
5.5
18.0
3.7
8.5
2,38 € - 3,40 € 100 En stock
M4
6.0
2.6
4.5
25.0
2.8
7.0
2,10 € - 3,00 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
3.7
2.0
2.8
8.0
1.7
4.5
2,33 € - 3,33 € 100 En stock
M3
4.5
2.0
3.5
18.0
2.0
5.5
2,38 € - 3,40 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
7.5
3.3
5.5
10.0
3.7
8.5
2,29 € - 3,27 € 100 En stock
M2
3.0
1.3
2.5
10.0
1.2
3.8
2,38 € - 3,40 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
4.5
2.0
3.5
25.0
2.0
5.5
2,33 € - 3,33 € 90 En stock
M2.5
3.7
1.6
2.8
25.0
1.7
4.5
2,29 € - 3,27 € 5 En stock
M2.5
3.7
1.6
2.8
10.0
1.7
4.5
2,29 € - 3,27 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
3.0
1.3
2.5
16.0
1.2
3.8
2,33 € - 3,33 € 100 En stock
M2.5
3.7
1.6
2.8
20.0
1.7
4.5
2,38 € - 3,40 € 80 En stock
M3
4.5
2.0
3.5
30.0
2.0
5.5
2,29 € - 3,27 € 100 En stock
M2
3.0
1.3
2.5
12.0
1.2
3.8
2,33 € - 3,33 € 76 En stock
M3
4.5
2.0
3.5
10.0
2.0
5.5
  • de 3
Tornillo del panel cautivo M4 10.0 Acero inoxidable 303

20140380

Rango de precios
3,40 € - 2,38 €

Niveles de existencias
88 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • D3
    7.0
Tornillo del panel cautivo M4 19.0 Acero inoxidable 303

20138813

Rango de precios
3,40 € - 2,38 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 025
    19.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • D3
    7.0
Tornillo del panel cautivo M6 25.0 Acero inoxidable 303

20138912

Rango de precios
3,59 € - 2,51 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • D3
    10.0
Tornillo del panel cautivo M5 22.0 Acero inoxidable 303

20138820

Rango de precios
3,52 € - 2,47 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 025
    22.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • D3
    8.5
Tornillo del panel cautivo M4 18.0 Acero inoxidable 303

20138806

Rango de precios
3,40 € - 2,38 €

Niveles de existencias
85 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 025
    18.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • D3
    7.0
Tornillo del panel cautivo M3 13.0 Acero inoxidable 303

20138844

Rango de precios
3,33 € - 2,33 €

Niveles de existencias
99 En stock
Atributos
  • d1
    M3
  • l1 025
    13.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • D3
    5.5
Tornillo del panel cautivo M5 18.0 Acero inoxidable 303

20138899

Rango de precios
3,46 € - 2,42 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 025
    18.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • D3
    8.5
Tornillo del panel cautivo M4 25.0 Acero inoxidable 303

20138875

Rango de precios
3,40 € - 2,38 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • D3
    7.0
Tornillo del panel cautivo M2.5 8.0 Acero inoxidable 303

20140779

Rango de precios
3,00 € - 2,10 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.7
  • l2 025
    3.7
  • D3
    4.5
Tornillo del panel cautivo M3 18.0 Acero inoxidable 303

20138868

Rango de precios
3,33 € - 2,33 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1
    M3
  • l1 025
    18.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • D3
    5.5
Tornillo del panel cautivo M5 10.0 Acero inoxidable 303

20140632

Rango de precios
3,40 € - 2,38 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • D3
    8.5
Tornillo del panel cautivo M2 10.0 Acero inoxidable 303

20137267

Rango de precios
3,27 € - 2,29 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1
    M2
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.2
  • l2 025
    3.0
  • D3
    3.8
Tornillo del panel cautivo M3 25.0 Acero inoxidable 303

20137373

Rango de precios
3,40 € - 2,38 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • D3
    5.5
Tornillo del panel cautivo M2.5 25.0 Acero inoxidable 303

20137328

Rango de precios
3,33 € - 2,33 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    1.7
  • l2 025
    3.7
  • D3
    4.5
Tornillo del panel cautivo M2.5 10.0 Acero inoxidable 303

20137304

Rango de precios
3,27 € - 2,29 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.7
  • l2 025
    3.7
  • D3
    4.5
Tornillo del panel cautivo M2 16.0 Acero inoxidable 303

20137281

Rango de precios
3,27 € - 2,29 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    1.2
  • l2 025
    3.0
  • D3
    3.8
Tornillo del panel cautivo M2.5 20.0 Acero inoxidable 303

20137311

Rango de precios
3,33 € - 2,33 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    1.7
  • l2 025
    3.7
  • D3
    4.5
Tornillo del panel cautivo M3 30.0 Acero inoxidable 303

20137380

Rango de precios
3,40 € - 2,38 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • D3
    5.5
Tornillo del panel cautivo M2 12.0 Acero inoxidable 303

20137274

Rango de precios
3,27 € - 2,29 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1
    M2
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.2
  • l2 025
    3.0
  • D3
    3.8
Tornillo del panel cautivo M3 10.0 Acero inoxidable 303

20137342

Rango de precios
3,33 € - 2,33 €

Niveles de existencias
76 En stock
Atributos
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • D3
    5.5