Menu Search

Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 24.0 M20 100.0 27.0 Acero negro

Este tornillo de hombro tiene una cabeza de vaso hexagonal que incluye un hombro cilíndrico que separa la cabeza de la parte roscada del tornillo. Es fácil de apretar o aflojar con una llave Allen o una llave hexagonal. Fabricado en acero ennegrecido, es ligeramente magnético, duradero y resistente a la corrosión.
Referencia de Essentra:

20220839

Número de pieza del fabricante:

20220839

5 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 27,87 €
100 - 199 25,08 €
200 - 499 22,30 €
500 - 999 19,51 €
1000 + 16,72 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

27,87 €

1 x 27,87 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 tol. f9 24.0
d2 M20
D3 36.0
H1 16.0
l1 025 100.0
l2 27.0
A/F 12.0
Material Acero negro

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros