Menu Search

Tornillos de hombro - Cabeza plana

En producción

Estos tornillos de hombro de cabeza aplanada, también conocidos como pernos de hombro de cabeza aplanada, son un tipo de fijación que incluye un vástago cilíndrico con una cabeza aplanada en un extremo y un hombro en el otro. El hombro está mecanizado para una tolerancia precisa y sirve de superficie de apoyo para la cabeza del tornillo.

Los tornillos de hombro son adecuados cuando se requiere un pasador de montaje, una clavija, una junta, un eje o un movimiento deslizante. Es robusto y resistente a la corrosión, pero no es adecuado para condiciones muy extremas.

Esta gama de tornillos de hombro tienen una cabeza aplanada ligeramente abovedada y un cojinete plano. Es adecuado para aplicaciones de perfil bajo y tiene un aspecto estéticamente atractivo. Fácil de instalar y quitar con un destornillador ranurado. Estos tornillos son adecuados para aplicaciones de electrónica, dispositivos médicos maquinaria y automoción.

  • Es robusto y resistente a la corrosión, pero no es adecuado para condiciones muy extremas.
  • Tiene una cabeza aplanada ligeramente abovedada y un cojinete plano.
  • Es adecuado para aplicaciones de perfil bajo y tiene un aspecto estéticamente atractivo.
Material: Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0144.A2

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
40 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l2 H1 D3 d2 tol. H9 w1 d1 l1 Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
3.0
Solicite el plazo de entrega aquí
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
20.0
Solicite el plazo de entrega aquí
11.0
3.8
16.0
10.0
2.0
M8
8.0
Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
3.0
Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
16.0
Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
8.0
Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
6.0
Solicite el plazo de entrega aquí
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
6.0
Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
10.0
Solicite el plazo de entrega aquí
11.0
3.8
16.0
10.0
2.0
M8
20.0
Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
12.0
Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
3.0
Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
5.0
Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
5.0
Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
8.0
Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
3.0
Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
6.0
Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
8.0
Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
5.0
Solicite el plazo de entrega aquí
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
10.0
  • de 2
Tornillo de hombro De cabeza aplanada M6 3.0 9.0 Acero inoxidable 303

20223304


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1
    3.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Tornillo de hombro De cabeza aplanada M6 20.0 9.0 Acero inoxidable 303

20223410


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Tornillo de hombro De cabeza aplanada M8 8.0 11.0 Acero inoxidable 303

20223434


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1
    8.0
  • d2 tol. H9
    10.0
  • D3
    16.0
  • l2
    11.0
Tornillo de hombro De cabeza aplanada M5 3.0 7.0 Acero inoxidable 303

20223229


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1
    3.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Tornillo de hombro De cabeza aplanada M5 16.0 7.0 Acero inoxidable 303

20223298


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Tornillo de hombro De cabeza aplanada M3 8.0 4.5 Acero inoxidable 303

20223144


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Tornillo de hombro De cabeza aplanada M3 6.0 4.5 Acero inoxidable 303

20223137


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Tornillo de hombro De cabeza aplanada M6 6.0 9.0 Acero inoxidable 303

20223335


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1
    6.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Tornillo de hombro De cabeza aplanada M3 10.0 4.5 Acero inoxidable 303

20227197


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Tornillo de hombro De cabeza aplanada M8 20.0 11.0 Acero inoxidable 303

20223472


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • d2 tol. H9
    10.0
  • D3
    16.0
  • l2
    11.0
Tornillo de hombro De cabeza aplanada M3 12.0 4.5 Acero inoxidable 303

20227098


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Tornillo de hombro De cabeza aplanada M3 3.0 4.5 Acero inoxidable 303

20223106


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1
    3.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Tornillo de hombro De cabeza aplanada M3 5.0 4.5 Acero inoxidable 303

20223120


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1
    5.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Tornillo de hombro De cabeza aplanada M4 5.0 6.0 Acero inoxidable 303

20223175


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1
    5.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Tornillo de hombro De cabeza aplanada M5 8.0 7.0 Acero inoxidable 303

20223267


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Tornillo de hombro De cabeza aplanada M4 3.0 6.0 Acero inoxidable 303

20223151


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1
    3.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Tornillo de hombro De cabeza aplanada M4 6.0 6.0 Acero inoxidable 303

20223182


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Tornillo de hombro De cabeza aplanada M4 8.0 6.0 Acero inoxidable 303

20223199


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Tornillo de hombro De cabeza aplanada M5 5.0 7.0 Acero inoxidable 303

20223243


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1
    5.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Tornillo de hombro De cabeza aplanada M6 10.0 9.0 Acero inoxidable 303

20223359


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1
    10.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0