Estos tornillos de hombro, a menudo denominados pernos de hombro, son un tipo de fijación con una cabeza cilíndrica y un vástago roscado. Tienen un hombro que recorre desde la cabeza hasta el vástago que está mecanizado para una tolerancia precisa. Los tornillos de hombro se suelen utilizar para conectar dos componentes, y el hombro actúa como superficie de apoyo.
Los tornillos de hombro son adecuados para aplicaciones que requieren un pasador de montaje, una clavija, una junta, un eje o un movimiento deslizante.
Esta gama de tornillos de hombro incluye una cabeza con ranura, lo que permite su instalación con un destornillador ranurado. Son magnéticos y presentan una excelente resistencia al cizallamiento, aunque se corroen con mayor facilidad que los tornillos de hombro convencionales. Estos tornillos son adecuados para aplicaciones de electrónica, maquinaria, automoción y construcción.
Material: Acero inoxidable Código De La Serie: SRP0133
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | h2 | l2 | H1 | D3 | d1 | l1 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8194 € - 3,0253 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.9
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
5.0
|
||
| 3,3427 € - 5,5641 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
1.2
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 1,756 € - 2,9301 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.3
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
4.0
|
6.0
|
||
| 3,1946 € - 5,3314 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
1.3
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
8.0
|
16.0
|
||
| 4,5803 € - 7,6374 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
2.4
|
16.0
|
8.0
|
20.0
|
12.0
|
12.0
|
||
| 3,1946 € - 5,3314 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
1.3
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
8.0
|
8.0
|
||
| 3,1946 € - 5,3314 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
1.3
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
8.0
|
12.0
|
||
| 3,4061 € - 5,6699 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
1.5
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
10.0
|
12.0
|
||
| 4,9611 € - 8,2615 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
2.4
|
16.0
|
8.0
|
20.0
|
12.0
|
16.0
|
||
| 1,8194 € - 3,0253 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.9
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
4.0
|
||
| 2,6551 € - 4,4216 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
1.3
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
8.0
|
6.0
|
||
| 3,1417 € - 5,2362 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
1.5
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
10.0
|
8.0
|
||
| 1,9569 € - 3,2686 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.9
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
10.0
|
||
| 1,9569 € - 3,2686 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.9
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 2,9936 € - 4,9929 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
1.2
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
14.0
|
||
| 1,9569 € - 3,2686 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.9
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
12.0
|
||
| 2,7397 € - 4,5592 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
1.2
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
8.0
|
||
| 2,1897 € - 3,6494 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
1.2
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
5.0
|
||
| 2,3589 € - 3,9351 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.9
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
30.0
|
||
| 3,3427 € - 5,5641 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
1.2
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
30.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar