Menu Search

Tornillo de hombro M10 12.0 12.0 Acero inoxidable 303

Tornillo de hombro con una cabeza ultrabaja y un ajuste de vaso hexagonal. Diseño de perfil bajo. El diámetro del hombro es mayor que la parte roscada de los tornillos. Puede usarse en lugar de un pasador de montaje, clavija, junta, eje o donde se requiere deslizamiento.
Referencia de Essentra:

20144890

Número de pieza del fabricante:

20144890

58 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 8,45 €
100 - 249 7,61 €
250 - 749 6,76 €
750 + 5,91 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

8,45 €

1 x 8,45 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 12.0
d2 M10
D3 20.0
l2 16.0
h1 3.5
A/F 6.0
Material Acero inoxidable 303
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros