10048573
0070410000VR
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0949 € |
5000 + | 0,0902 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Medida de la rosca | M6 |
---|---|
Longitud de la rosca | 8.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.315 in |
Inclinación/TPI | 1.0 mm |
Altura de la cabeza | 4.2 mm |
Altura de la cabeza | 0.165 in |
Tipo de cabezal | Cabeza hexagonal con reborde |
Tipo de tornillo | Tornillo de cabeza |
Color | Natural |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Distancia entre llaves | 10.0 mm |
Distancia entre llaves | 0.394 in |
Diámetro de inclinación | 1.0 mm |
Diámetro de inclinación | 0.039 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.