Menu Search

Tornillo de cabeza hexagonal M6 10.0 mm PA Natural

Este tornillo de cabeza torx tiene una brida para proteger la superficie de trabajo durante la fijación. Este tornillo fabricado en nylon es ligero, resistente a los productos químicos y aislante eléctrico.
Referencia de Essentra:

10048580

Número de pieza del fabricante:

0070420000VR

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,064 €
5000 + 0,0608 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

64,00 €

1000 x 0,064 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Medida de la rosca M6
Longitud de la rosca 10.0 mm
Inclinación/TPI 1.0 mm
Altura de la cabeza 4.2 mm
Tipo de cabezal Cabeza hexagonal con reborde
Tipo de tornillo Tornillo de cabeza
Color Natural
Material completo Poliamida 6.6
Distancia entre llaves 10.0 mm
Diámetro de inclinación 1.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros