Menu Search

Tornillo de cabeza hexagonal M8 20.0 mm PA Natural

Este tornillo de cabeza torx tiene una brida para proteger la superficie de trabajo durante la fijación. Este tornillo fabricado en nylon es ligero, resistente a los productos químicos y aislante eléctrico.
Referencia de Essentra:

10048658

Número de pieza del fabricante:

0070690000VR

21533 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,4205 €
2500 + 0,3994 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

210,25 €

500 x 0,4205 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M8
Longitud de la rosca 20.0 mm
Inclinación/TPI 1.2 mm
Altura de la cabeza 5.4 mm
Tipo de cabezal Cabeza hexagonal con reborde
Tipo de tornillo Tornillo de cabeza
Color Natural
Material completo Poliamida 6.6
Distancia entre llaves 13.0 mm
Diámetro de inclinación 1.25 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros