10048689
0070890000VR
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
250 - 1249 | 0,3456 € |
1250 + | 0,3285 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Medida de la rosca | M10 |
---|---|
Longitud de la rosca | 50.0 mm |
Longitud de la rosca | 1.969 in |
Inclinación/TPI | 1.5 mm |
Altura de la cabeza | 6.9 mm |
Altura de la cabeza | 0.272 in |
Tipo de cabezal | Cabeza hexagonal con reborde |
Tipo de tornillo | Tornillo de cabeza |
Color | Natural |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Distancia entre llaves | 16.0 mm |
Distancia entre llaves | 0.63 in |
Diámetro de inclinación | 1.5 mm |
Diámetro de inclinación | 0.059 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.